![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AL2_12-WEB-R.jpg)
Kytkentäliitin 12-napainen 6 mm²
Ensto Terminal Strips
ENSTO
Kytkentäliitin 12-napainen 6 mm²
REF. AL2.12
1923055
GTIN.
6410019230550
Kytkentäliitin 12-napainen 6 mm²
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Mitoitusvirta In | 41 A |
---|---|
Nimellisjännite | 450 V |
Napojen lukumäärä | 12 |
Leveys | 130 mm |
---|---|
Korkeus | 33 mm |
Syvyys | 26 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO