Skip to main content
Logo print

Korotuskehys Koko 200 x 300 x 55 mm

Ensto Cubo O ENSTO

Korotuskehys Koko 200 x 300 x 55 mm

REF. OPCP203006E 3444942 GTIN. 6418677164613

Korotuskehys Koko 200 x 300 x 55 mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi profiili
Soveltuu koteloleveydelle 200 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle 300 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle 100 mm
Leveys 200 mm
Korkeus 300 mm
Syvyys 55 mm
Materiaali muovi
Väri harmaa
RAL-numero 7035

Lataukset

1 dokumentti
3D-tiedosto
3D_OPCP203006E_V1.stp ifc (3.71 Mo)