Korotuskappale ø 10 mm, L = 15,0 mm
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Korotuskappale ø 10 mm, L = 15,0 mm
REF. PSK36.150
3407004
GTIN.
6418677166945
Korotuskappale ø 10 mm, L = 15,0 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | korkopala |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | alumiini |
Korkeus | 15 mm |
---|---|
Syvyys | 10 mm |