Kit composed of plastic Lid + Trim + vertical frame of standard floor box for wiring devices supports 12 modules
Universal Floor boxes LG
Legrand
Kit composed of plastic Lid + Trim + vertical frame of standard floor box for wiring devices supports 12 modules
REF. LG-088013
1473035
GTIN.
3414972258418
Lid + Trim allow access and connection to the power and DATA sockets included in the floor box. Power and data sockets are installed in supports. This is the body of the floor box, which allows power and data supply to workstations.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä | 6 |
---|---|
Kaapeliläpivientien määrä | 1 |
Pituus | 286 mm |
Leveys | 241 mm |
Syvyys | 72 mm |
Malli / Tyyppi | kupin muoto |
---|---|
Asennustekniikka | muu |
Asennusyksikön kiinnitystapa | napsautettava |
Vedonpoistojen lukumäärä | 4 |
Materiaali | muu |
Lataukset
4 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO