Kalvotiiviste Asennusreikä ø 48 mm
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 48 mm
REF. RGP36.V0
1702109
GTIN.
6438100143299
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 48 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellishalkaisija | 58 mm |
---|---|
PG-koko | 36 |
Malli / Tyyppi | muokattavissa |
Sopii tiivistysvälille | 26 - 35 mm |
Seinämän paksuus | 1 - 4 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
---|---|
Materiaali | kumi |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |