Kalvotiiviste Asennusreikä ø 38 mm
Accessories for Plastic Enclosures
ENSTO
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 38 mm
REF. RGP29.V0
1702107
GTIN.
6438100143282
Kalvotiiviste Asennusreikä ø 38 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellishalkaisija | 46 mm |
---|---|
PG-koko | 29 |
Malli / Tyyppi | muokattavissa |
Sopii tiivistysvälille | 20 - 26 mm |
Seinämän paksuus | 1 - 4 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
---|---|
Materiaali | kumi |
Halogeeniton | Kyllä |
Väri | harmaa |