![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-DR35136_4-WEB-R.jpg)
DIN-kisko 081606/09, 121609:lle
Ensto Cubo D
ENSTO
DIN-kisko 081606/09, 121609:lle
REF. DR35136.4
3444917
GTIN.
6418677151002
DIN-kisko 081606/09, 121609:lle
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | DIN-kisko 35/7,5 mm |
---|---|
Materiaali | ruostumaton teräs |
Aukon muoto | ei ole |
Porausreiän keskitetty etäisyys | 136 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
---|---|
Pituus | 146 mm |
Korkeus | 7.5 mm |