Cover joint 45 white
DLP-S Trunking
Legrand
Cover joint 45 white
REF. LG-638000
GTIN.
3245066380001
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinä-/johtokanavan leveys | 50 mm |
---|---|
Seinäkanavan syvyys | 50 mm |
Kannen leveys | 45 mm |
Malli / Tyyppi | kanavaliitoksen kattaminen |
Muoto | symmetrinen |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Materiaali | muovi |
---|---|
Materiaalin laatu | ABS |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | valkoinen |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO