Brass Lid and Trim of Standard box for verticals supports with 16 modules or horizontals with 24 modules
Universal Floor boxes LG
Legrand
Brass Lid and Trim of Standard box for verticals supports with 16 modules or horizontals with 24 modules
REF. LG-088008
1473030
GTIN.
3414970755018
Lid + Trim allow the access and the connection to the power, ELV and DATA sockets included in the standard floor box, and its closure with connected cords in complete safety.To be associated with a supports kit.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | neliö |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | messinki |
Mattoaukolla | Kyllä |
Lattiapäällysteen syvyys | 8 mm |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Kyllä |
Väri | messinki |
Soveltuu lattiakanavaan | Kyllä |
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Kyllä |
---|---|
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Kyllä |
Leveys (ulkomitta) | 286 mm |
Pituus (ulkomitta) | 286 mm |
Upotuspituus | 264 mm |
Upotusleveys | 264 mm |
Minimi asennussyvyys | 68 mm |
Lataukset
5 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen esite
6 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO