Auto-adjusting backbox for screed floor to install a floor box capacity 16 modules vertical or 24 modules horizontal
Universal Floor boxes LG
Legrand
Auto-adjusting backbox for screed floor to install a floor box capacity 16 modules vertical or 24 modules horizontal
REF. LG-088092
1473075
GTIN.
3414970755759
The backbox allows to reserve a place in the concrete to be poured in order to install afterward a standard or flush floor box with a wiring devices capacity of 16 modules in vertical position or 24 modules in horizontal position.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellismitta | 225 mm |
---|---|
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus | 65 mm |
Säätövara | 90-90 mm |
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) | Kyllä |
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle | Kyllä |
Kanavan korkeus | 25-38 mm |
Kanavan leveys | 75-225 mm |
Asennusaukko pylväälle | Ei |
---|---|
Asennusaukon muoto | neliö |
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä | 12 |
Seinämän materiaali | teräs |
Tiivisteen asennusmahdollisuus | Ei |
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta | Kyllä |
Pohjalevy | Ei |
Lataukset
5 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
Käyttöohje
Tekninen esite
6 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO