Skip to main content
Logo print

Asennuskotelon kansi PC Koko 200 x 300 x 30 mm

Ensto Cubo O ENSTO

Asennuskotelon kansi PC Koko 200 x 300 x 30 mm

REF. OPCG203003L 3444663 GTIN. 6418677164460

Asennuskotelon kansi PC Koko 200 x 300 x 30 mm

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Soveltuu kattolevyksi Ei
Soveltuu pohjalevyksi Kyllä
Leveys 200 mm
Korkeus 300 mm
Syvyys 30 mm
Soveltuu koteloleveydelle 200 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle 300 mm
Materiaali muovi
Pintamateriaali käsittelemätön
Väri harmaa
RAL-numero 7035
Ilmanpoistolla Ei
Soveltuu ulkoasennukseen Kyllä
Kaapelin läpivienti Ei