![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/69/LG-694500-WEB-R2.jpg)
2S USB A+C+IND. 10W VAL
Multi-outlet extension socket
Legrand
2S USB A+C+IND. 10W VAL
REF. LG-694500
1412810
GTIN.
3414971944220
Tyylikäs latausasema sukopistorasioilla ja USB-pistokkeilla/langattomalla latausalustalla työpisteisiin. Liitoskaapeli 2 m.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Housing shape | Other |
---|---|
Number of socket outlets CEE 7/16 (EURO) | 0 |
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 2 |
Maadoitustapillisten pistorasioiden määrä | 0 |
Number of cold device socket outlets | 0 |
Number of socket outlets Danish standard (earthing pin) | 0 |
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type Bipasso | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P11 | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P17 | 0 |
Number of NEMA-outlets | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 | 0 |
With on/off switch | Yes |
Residual current circuit breaker (RCCB) | No |
Number of universal multi standard sockets | 0 |
Päätesuodin | Ei |
Muiden pistorasioiden määrä | 0 |
USB-liittimien määrä | 2 |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Nominal current | 10 A |
Core cross section | 1.5 mm² |
With cover | No |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | matta |
Väri | musta |
RAL-number (similar) | 9017 |
Läpinäkyvä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Iskunkestävyysluokka | IK04 |
Length of power cord | 2 m |
NEMA designation | None |
Käyttölämpötila | 0-40 °C |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
IFTTT-tuki | Ei |
Leveys | 90 mm |
Depth | 112 mm |
Varastointilämpötila | -20-70 °C |
Jännitetyyppi | AC/DC |
Nominal voltage | 220-230 V |
Pakollinen nolla | Kyllä |
Kytkentätapa | Ei tiedossa |
Mounting method | Not applicable |
Liitetty objekti | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Sopimus
Decl. UE RED-A 3992 A
(0.21 Mo)
Sopimus
MEEI-UP 69265136
(1.25 Mo)
Sopimus
OC / CB-FR_710391
(0.94 Mo)
VALITSE TOIMINTO