![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/64/LG-646836-WEB-R.jpg)
PDU 19 inches 1U 6 x 2P+E german standard with SPD
LCS2
Legrand
PDU 19 inches 1U 6 x 2P+E german standard with SPD
REF. LG-646836
GTIN.
3414970765581
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennusmitta | 19" , 465.1 mm |
---|---|
Asennussuunta | vaaka-/pystysuuntainen |
Sähköinen liitäntä | liitäntäjohto pistokkeella |
Kaapelin pituus | 3 m |
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä | 0 |
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 6 |
Maadoitustapillisten pistorasioiden määrä | 0 |
C13-liittimien määrä | 0 |
C19-liittimien määrä | 0 |
C20-liittimien määrä | 0 |
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 | 0 |
Muiden pistorasioiden määrä | 0 |
Laiterivien määrä | 1 |
Pituus | 465 mm |
Leveys | 44.3 mm |
Syvyys | 52.5 mm |
Syöttöjännite | 230 V |
Ylijänniteluokka | 2 |
Päätesuodin | Ei |
Vaihdettava | Ei |
SNMP | Ei |
Sisältää näytön | Ei |
---|---|
Luenta | paikalla |
LED-indikoinnilla | Kyllä |
Sulakkeella | Ei |
Virtamittari | Ei |
Lämpötilamittaus | Ei |
Sisältää asennustarvikkeet | Kyllä |
Väri | musta |
Iskunkestävyysluokka | Ei tiedossa |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Käyttölämpötila | -5-40 °C |
Varastointilämpötila | -20-70 °C |
Jännitetyyppi | AC |
Nimellisvirta-alue | 16-16 A |
Taajuus | 50-60 Hz |
Valmiustilan kulutus | 1 mA |
Nimellissyöksyvirta (8/20) | 5 kA |
Terminaalinen merkintä | Ei |
RAL-numero | 9017 |
Kytkentätapa | Ei tiedossa |
Kaapelin luonto liitäntään | Joustava |
Johtimen poikkipinta-ala | 1.5-1.5 mm² |
Syöttökaapelin enimmäishalkaisija | 10 mm |
RCCBS-lukumäärä | 0 |
Liitetty objekti | Ei |
Lataukset
2 dokumentit
Tekninen esite
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO