![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-719E-WEB-R.jpg)
MP-719E Lankahylly 55mm
MP Mesh Trays
MP Bolagen
MP-719E Lankahylly 55mm
REF. MP-719E
1467200
GTIN.
7394333049335
Lankahylly 55E 2,5 m
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Profiilin muoto | U-muoto |
---|---|
Leveys | 55 mm |
Korkeus | 51 mm |
Pituus | 2500 mm |
Käytettävä poikkipinta | 1804 mm² |
Integroitu väliseinä | ei ole |
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Paino | 0.728 kg/m |