Skip to main content
Logo print

Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 12 moduulia - 2 riviä

Plexo3 Legrand

Moduulikotelo PLEXO³ - IP65 - IK09 - 12 moduulia - 2 riviä

REF. LG-601982 3417808 GTIN. 3245066019826
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Asennustapa pinta-asennus
Rivien lukumäärä 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) 12
Suojuksen tyyppi ovi
Kannen muoto suljettu
Oven tyyppi yksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi Kyllä
Signaalinläpäisevä ovi Kyllä
Lukolla Ei
Lukitus/kiinnitys muu
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Sisäsyvyys 48.5 mm
Maadoitusliitinlohko Kyllä
Nollajohtoliitinlohko Kyllä
DIN-kisko Kyllä
Asennuslevyllä Ei
Laajennusmahdollisuus Kyllä
EMC-versio Ei
Väri harmaa
RAL-numero 7046
Kotelointiluokka (IP) IP65
Korkeus 432 mm
Leveys 340 mm
Syvyys 161 mm

Lataukset

3 dokumentit
Tekninen esite
F01043EN-03.pdf pdf (1.2 Mo)
Työstöohje
Tekninen ohje
1 dokumentti
BIM-tiedosto
2 dokumentit
Sopimus