-
Materiaali
-
Materiaalin laatu
-
Asennuslevyllä
-
Kansikappaleella
-
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa
-
Uppoasennukseen
-
Pintamateriaali
-
Pylväskiinnitys
-
Ovella
-
Ikkunallisella ovella
-
Ikkunallisella ovella
-
Tuulettavalla ovella
-
Läpilyöntiaihio
-
Takaovella
-
Läpinäkyvä kansi
-
Läpinäkyvä kansi
-
Sopii metriseen järjestelmään
-
Soveltuu ulkoasennukseen
-
Viistokatto
-
EMC-versio
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Leveys
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Korkeus
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Syvyys
-
Iskunkestävyysluokka
-
Kotelointiluokka (IP)
-
Väri
-
RAL-numero
3444045
Asennuskotelo ABS Koko 53 x 55 x 36 mm
3444065
Asennuskotelo ABS Koko 53 x 55 x 36 mm
3444046
Asennuskotelo ABS Koko 53 x 63 x 36 mm
3444066
Asennuskotelo ABS Koko 53 x 63 x 36 mm
3444048
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 82 x 56 mm
3444068
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 82 x 56 mm
3444049
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 82 x 86 mm
3444069
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 82 x 86 mm
3444050
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 120 x 56 mm
3444070
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 120 x 56 mm
3444051
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 120 x 86 mm
3444071
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 120 x 86 mm
3444059
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 160 x 56 mm
3444078
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 160 x 56 mm
3444060
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 160 x 86 mm
3444079
Asennuskotelo ABS Koko 80 x 160 x 86, mm
3444054
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 122 x 56 mm
3444080
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 122 x 56 mm
3444052
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 122 x 86 mm
3444081
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 122 x 86 mm
3444061
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 160 x 91 mm
3444082
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 160 x 91 mm
3444053
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 200 x 86 mm
3444072
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 200 x 86 mm