Valonsäädin Sivuohjain säätimelle, val
Ensto Intro Dimmers and IR Products
ENSTO
Valonsäädin Sivuohjain säätimelle, val
REF. 1733DNE-LS1740WWFI
2621264
GTIN.
6438100509477
Valonsäädin Sivuohjain säätimelle, val
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Malli / Tyyppi | alayksikkö |
Ala-aseman sisääntulo | Ei |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa | Ei |
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa | Ei |
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
---|---|
Materiaali | muu |
Materiaalin laatu | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Nimellisjännite | 230 V |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO