Valaisinpylväs VP350060/M2 3.5M 60MM MU
Ensto Columns
ENSTO
Valaisinpylväs VP350060/M2 3.5M 60MM MU
REF. VP350060/M2
4603103
GTIN.
6418584040093
Valaisinpylväs VP350060/M2 3.5M 60MM MU
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | Sylinterimäinen |
---|---|
Olakepylväs | Ei |
Latvan halkaisija | 60 mm |
Alaosan halkaisija | 60 mm |
Seinämän paksuus | 1.5 mm |
---|---|
Materiaali | teräs |
Jalusta | Ei |
Valaisinpylvään varsi | Ei ole |