U040V Fe C1 Jalusta VAL
MP Service Poles
MP Bolagen
U040V Fe C1 Jalusta VAL
REF. MP-U040V
1468589
GTIN.
6438269326519
Edullinen pistorasiapylvään jalusta valkeille MP-pylväille.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 20 mm |
---|---|
Säädettävä | Ei |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
---|---|
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |