Tuloyksikkö KNX Binäärivastaanotin 6x230V
Jung KNX Products
ENSTO
Tuloyksikkö KNX Binäärivastaanotin 6x230V
REF. 2116REG
2818003
GTIN.
4011377149090
Tuloyksikkö KNX Binäärivastaanotin 6x230V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väyläjärjestelmä KNX | Ei |
---|---|
Väyläjärjestelmä KNX radio | Ei |
Väyläjärjestelmä radiotaajuus | Ei |
Väyläjärjestelmä LON | Ei |
Väyläjärjestelmä Powernet | Ei |
Muut väyläjärjestelmät | ei ole |
Kaksisuuntainen radiotaajuus | Ei |
Asennustapa | DIN-kiskosovitin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 2 |
Sisältää väyläliitynnän | Ei |
---|---|
Irroitettava väylämoduuli | Ei |
LED-ohjaus | Ei |
LED-indikoinnilla | Ei |
Tulojen lukumäärä | 6 |
Jännitetyyppi (tulojännite) | AC/DC |
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO