Runkovalaisin FOJK8V BRACKET PR XYRV112M WH
Ensto Formi
ENSTO
Runkovalaisin FOJK8V BRACKET PR XYRV112M WH
REF. FOJK8V
4361339
GTIN.
6438100389697
Runkovalaisin FOJK8V BRACKET PR XYRV112M WH
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennussarja |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 74 mm |
---|---|
Leveys | 60 mm |
Korkeus | 40 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO