Motorized control DX3 24-48V for 1 module per pole devices up to 63A
DX3
Legrand
Motorized control DX3 24-48V for 1 module per pole devices up to 63A
REF. LG-406290
GTIN.
3245064062909
For remote control (opening and closing) and automatic resetting of the associated device (MCBs, RCBOs, RCCBs and remote trip isolating switches, from 1 pole to 4 poles).
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | yleiskäyttöinen |
---|---|
Toiminto | etäkäytettävä käynnistyskytkin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Nimellisjännite | 48 V |
Jännitetyyppi | AC/DC |
---|---|
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 63 A |
Leveys | 34.9 mm |
Korkeus | 98.8 mm |
Syvyys | 74.3 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO