Kosketussuoja-DIN 2 DIN-aukkoa 12 moduulille
Ensto Cubo O
ENSTO
Kosketussuoja-DIN 2 DIN-aukkoa 12 moduulille
REF. PFP34B232
3446843
GTIN.
6418677185090
Kosketussuoja-DIN 2 DIN-aukkoa 12 moduulille
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 300 mm |
---|
Leveys | 400 mm |
---|