Asennussarja Pölysuojalevy L=894
Ensto AVR66
ENSTO
Asennussarja Pölysuojalevy L=894
REF. AVL619.900
4217842
GTIN.
6418677619403
Asennussarja Pölysuojalevy L=894
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kansi |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Pituus | 894 mm |
---|---|
Leveys | 144 mm |
Korkeus | 10 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO