Adaptation plate of the universal backbox for a floor box capacity 8 modules vertical or 12 modules horizontal
Universal Floor boxes LG
Legrand
Adaptation plate of the universal backbox for a floor box capacity 8 modules vertical or 12 modules horizontal
REF. LG-088081
1473067
GTIN.
3414970755667
The adaptation plate, to be mounted on the universal adjustable backbox cat N° 088080, allows to install a standard or flush floor box with a wiring devices capacity of 8 modules in vertical position or 12 modules in horizontal position
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellismitta | 0 mm |
---|---|
Leveys | 330 mm |
Pituus | 330 mm |
Asennusaukko | suorakulmainen |
Asennusaukon kansi | Ei |
---|---|
Lattian kunnossapito | märkä |
Materiaalin paksuus | 2 mm |
Materiaali | teräs |
Lataukset
4 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
6 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
2 dokumentit
Ympäristöseloste
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO