Tutustu seinä- ja kattovalaisimiimme
Ensto-yleisvalaisimet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa! Yleisvalaistuksen erittäin laaja portfolio kattaa valaisintarpeet rakennusten eri tiloissa. Erikokoiset valaisimet, useat valovirtavaihtoehdot, ohjaustavat ja liiketunnistuksen uudet teknologiat tekevät valikoimastamme erittäin kiinnostavan. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4117938
Kupu AVR70 valaisimille, opaali
4117941
Kupu AVR71 valaisimille
4117942
Kupu AVR72 valaisimille
4117115
Kupu AVD370 Valaisimille
4117116
Kupu AVD370-PIR valaisimille
4117181
Kupu AVD370 Valaisimille
4217143
Kupu AVD550 Valaisimille
4217145
Kupu AVD550-PIR valaisimille
4217218
Kupu AVD550 Valaisimille
4117512
Numerovalaisin 1x60W A60/E27 230V
4117069
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4117032
Yleisvalaisin AVR70 IP44 LED 8W/840 E PC O
4117072
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4117050
Yleisvalaisin AVR71 IP44 LED 8W/840 E PC O
4103589
Yleisvalaisin AVR71 IP44 LED 8W/830 E PC O
4117059
Yleisvalaisin AVR72 IP44 LED 8W/840 E PC O
4103590
Yleisvalaisin AVR72 IP44 LED 8W/830 E PC O
4103575
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 9W 830/840
4117353
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 9W 830/840 BL
4103579
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 9W 830/840 DA
4103576
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 R
4117355
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 10.5W 830/840 BL R
4103577
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 15W 830/840
4117332
Yleisvalaisin LUMO IP44 LED 15W 830/840 1M