Tutustu seinä- ja kattovalaisimiimme
Ensto-yleisvalaisimet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa! Yleisvalaistuksen erittäin laaja portfolio kattaa valaisintarpeet rakennusten eri tiloissa. Erikokoiset valaisimet, useat valovirtavaihtoehdot, ohjaustavat ja liiketunnistuksen uudet teknologiat tekevät valikoimastamme erittäin kiinnostavan. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260331
Yleisvalaisin AVR400 IP44 LED 25W/830 E PC O
4117039
Yleisvalaisin pinta 1x60W A60/E27 230V
4117009
Mekaaninen lisätarvike AVR1/4/14 valaisimille, valkoi
4117105
Mekaaninen lisätarvike AVR70, valkoinen
4117108
Mekaaninen lisätarvike AVR7 musta
4117323
Tunnistinvalaisin ECO320 IP44 10W 830/840 PIR
4117325
Yleisvalaisin ECO320 IP44 10W 830/840
4117326
Tunnistinvalaisin ECO320 IP44 14W 830/840 PIR
4117328
Yleisvalaisin ECO320 IP44 14W 830/840
4103034
Kupu ALUNETTE Ø250 AKRYYLI OP
4103035
Kupu ALUNO Ø375 AKRYYLI OP
4207602
Seinävalaisin sisä LM9220D/3K LED 9W/830 WH
4159518
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/840 DALI P
4159528
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/830 DALI P
4159519
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/840 DAL
4159529
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/830 DAL
4159513
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/840 D PC O
4159524
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/830 D PC O
4159514
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/840 D G
4159525
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/830 D G
4159508
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/840 E PC O
4159512
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370/1M IP44 LED 18W/840 E P
4159520
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP44 LED 18W/830 E PC O
4159509
Yleisvalaisin uppo/pinta AVD370 IP21/44 LED 18W/840 E G