Tutustu seinä- ja kattovalaisimiimme
Ensto-yleisvalaisimet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa! Yleisvalaistuksen erittäin laaja portfolio kattaa valaisintarpeet rakennusten eri tiloissa. Erikokoiset valaisimet, useat valovirtavaihtoehdot, ohjaustavat ja liiketunnistuksen uudet teknologiat tekevät valikoimastamme erittäin kiinnostavan. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4217362
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 11W/830 E AC O
4217371
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O
4217376
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O
4217373
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O
4217377
Tunnistinvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O
4217370
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/840 E AC O
4217374
Yleisvalaisin AVR254 IP54 LED 8W/830 E AC O
4117802
Yleisvalaisin Yleisval. max 23W/E27
4117822
Yleisvalaisin 1x23W max / TC-DSE/E27 230V 50
4103459
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 PIR
4103463
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 DP5
4103477
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 DP6
4117362
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 10W/830/840 PIR AAG2
4103479
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 DR
4103513
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 RAD
4103514
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 DA
4103515
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840 D
4103516
Yleisvalaisin AVR320 IP44 LED10W/830/840
4103518
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 LED14W/830/840 PIR
4103519
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 14W/830/840 PIR RF
4103520
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 LED14W/830/840 DP5
4103521
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 14W/830/840 DP51M
4103522
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 LED14W/830/840 DP6
4103523
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 14W/830/840 DP6 RF