Mekaaninen lisätarvike AVR1/4/14 valaisimille, valkoi
Ensto AVR1-4-14
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AVR1/4/14 valaisimille, valkoi
REF. AVL28
4117009
GTIN.
6410041170091
Mekaaninen lisätarvike AVR1/4/14 valaisimille, valkoi
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 302 mm |
Leveys | 302 mm |
---|---|
Korkeus | 40 mm |
Halkaisija | 302 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO