Tutustu seinä- ja kattovalaisimiimme
Ensto-yleisvalaisimet ovat tuttuja jo vuosikymmenten takaa! Yleisvalaistuksen erittäin laaja portfolio kattaa valaisintarpeet rakennusten eri tiloissa. Erikokoiset valaisimet, useat valovirtavaihtoehdot, ohjaustavat ja liiketunnistuksen uudet teknologiat tekevät valikoimastamme erittäin kiinnostavan. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4103035
Kupu ALUNO Ø375 AKRYYLI OP
4207602
Seinävalaisin sisä LM9220D/3K LED 9W/830 WH
4117937
Kupu AVR7 valaisimille
4117512
Numerovalaisin 1x60W A60/E27 230V
4117069
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4117032
Yleisvalaisin AVR70 IP44 LED 8W/840 E PC O
4117072
Yleisvalaisin 1x60W A60/E27 230V
4117050
Yleisvalaisin AVR71 IP44 LED 8W/840 E PC O
4103589
Yleisvalaisin AVR71 IP44 LED 8W/830 E PC O
4117059
Yleisvalaisin AVR72 IP44 LED 8W/840 E PC O
4103590
Yleisvalaisin AVR72 IP44 LED 8W/830 E PC O
4117108
Mekaaninen lisätarvike AVR7 musta
4117362
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 10W/830/840 PIR AAG2
4117364
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 14W/830/840 PIR AAG2
4117365
Tunnistinvalaisin AVR320 IP44 19W 830/840 PIR AAG2
4117367
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/830 PIR AAG2
4117368
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 18W/840 PIR AAG2
4217388
Yleisvalaisin uppo/pinta AVR400 IP44 LED 18W/840 DALI P
4217400
Yleisvalaisin uppo/pinta AVR400 IP44 LED 18W/830 DALI P
4217380
Yleisvalaisin uppo/pinta AVR400 IP44 LED 18W/840 D PC O
4217394
Yleisvalaisin uppo/pinta AVR400 IP44 LED 18W/830 D PC O
4217356
Yleisvalaisin uppo/pinta AVR400 IP44 LED 18W/840 E PC O
4217389
Yleisvalaisin uppo/pinta AVR400 IP44 LED 18W/830 E PC O
4117371
Tunnistinvalaisin AVR400 IP44 LED 25W/840 PIR AAG2