Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4390351
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 7000LM 45W/840 DA
4390352
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 7910LM 52W/840
4390353
Teollisuusvalaisin suljettu FL12 3RM60F 7910LM 52W/840 DA
4390870
Mekaaninen lisätarvike FORK400.1 RAMP MOUNT.PAIR 0.4M
4390848
Mekaaninen lisätarvike FORK1400.2 RAMPMOUNT.PAIR 1.4m
4390855
Mekaaninen lisätarvike FORK400.2 RAMP MOUNT PAIR 0.4m
4390858
Mekaaninen lisätarvike FORK650.2 RAMPMOUNT PAIR 0.65m
4390862
Mekaaninen lisätarvike FORK900.2 RAMP MOUNT PAIR 0.9m
4390846
Mekaaninen lisätarvike FORK1150.3 RAMPMOUT.PAIR 1.15m
4390849
Mekaaninen lisätarvike FORK1400.200 RAMPMNT.PAIR 1.4m
4390856
Mekaaninen lisätarvike FORK400.3 RAMP MOUNT PAIR 0.4m
4390859
Mekaaninen lisätarvike FORK650.200 RAMPMNT.PAIR 0.65m
4390863
Mekaaninen lisätarvike FORK900.200 RAMPMOUNTPAIR 0.9m
4390847
Mekaaninen lisätarvike FORK1150.45 RAMPMNT.PAIR 1.15m
4390850
Mekaaninen lisätarvike FORK1400.3 RAMPMOUNT PAIR 1.4m
4390857
Mekaaninen lisätarvike FORK400.45 RAMPMOUNT PAIR 0.4m
4390860
Mekaaninen lisätarvike FORK650.3 RAMPMOUNT PAIR 0.65m
Seinävalaisin ulko VIVA GH 10W 830/840 IP44
Seinävalaisin ulko VIVA GH S 10W 830/840 IP44
Seinävalaisin ulko VIVA WH 10W 830/840 IP44
Seinävalaisin ulko VIVA WH S 10W 830/840 IP44
4261482
Sovitekehys CAR105/D120-160 WH
4261483
Sovitekehys CAR150/D165-210 WH
4261484
Sovitekehys CAR200/D215-250 WH