Sovitekehys CAR150/D165-210 WH
ENSTO
Sovitekehys CAR150/D165-210 WH
REF. CAR150-MP230
4261483
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuslevy |
---|---|
Lisätarvike | Kyllä |
Varaosa | Ei |
Läpinäkyvä | Ei |
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Leveys | 230 mm |
---|---|
Korkeus | 1 mm |
Halkaisija | 230 mm |
RAL-numero | 9003 |
Asennustapa | muu |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO