Tutustu julkisivuvalaisimiimme
Julkisivut, käytävät ja sisäänkäynnit tarvitsevat valoa opastuksen, turvallisuuden ja tunnelman luomiseen.Ensto-valaisinvalikoimaa täydentää perinteiset numerovalaisimet. Katso vaihtoehtoja ja valitse oma suosikkisi tai oikea tuote projektiisi.
Tuoteperheet
4517017
Asennussarja Numerokyltti AVR8 valaisimelle
4517031
Asennussarja Numerokyltti AVR8 valaisimelle
4517038
Asennussarja Numerokyltti AVR8 valaisimelle
4517026
Urheilutilavalaisin Kulmakiinnike AVR8 grafiitti
4503255
Ulkovalaisin seinä/katto LARGO L IP66 LED 9W 830/840
4503256
Ulkovalaisin seinä/katto LARGO L IP66 LED 10W 830/840
4503250
Ulkovalaisin seinä/katto LARGO IP66 LED 10.5W 830/840
4503258
Ulkovalaisin seinä/katto LA340L.1300BL/DW
4503259
Ulkovalaisin seinä/katto LARGO L IP66 LED 16W 830/840R
4503253
Ulkovalaisin seinä/katto LARGO IP66 LED 16.5W 830/840
4503197
Seinävalaisin ulko FO265.14LGH 9.5W/840 LED IP65
4503198
Seinävalaisin ulko FO265.14LGH/3K 9.5W/830 LED IP65
4503199
Seinävalaisin ulko FO265.14LV 9.5W/840 LED IP65 PC
4503201
Seinävalaisin ulko FO265.14LV/3K 9.5W/830 LED IP65
4503208
Seinävalaisin ulko FO360.19LGH 19W/840 LED IP65
4503210
Seinävalaisin ulko FO360.19LGH/3K 19W/83 LED IP65
4503211
Seinävalaisin ulko FO360.19LV 19W/840 LED IP65 PC
4503213
Seinävalaisin ulko FO360.19LV/3K 19W/830 LED IP65
4517001
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 TC-TSE/E27 PCO VA
4517014
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 MT 35W/G12 PCO MH
4517016
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 MT 35W/G12 PCO AL
4517002
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 TC-TSE/E27 PCO MH
4517004
Seinävalaisin ulko AVR8 IP44 TC-TSE/E27 PCO AL
4517019
Kupu Kupu AVR8 valaisimelle