Tutustu tällä sivulla Ensto-valaisimiin
Enston laaja valaisinvalikoima kattaa ratkaisut eri sovelluskohteisiin ja tarpeisiin. Valaistusprojekteissa saatat tarvita vakiovalikoimasta poikkeavia valaisimia, asennustarvikkeita tai erilaisia valaistuksen ohjausratkaisuja. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuotealueet
Ajankohtaiset videot
Loisteputket sammuvat - Legrand Ratkaisee!
Ensto Lumo - Moderni, monipuolinen ja tyylikäs
Ensto Primus - Koulujen ja toimistojen yleisvalaisin
4503264
Pylväsvalaisin SO30LHH IP65 25W/840 PC HH
4503277
Pylväsvalaisin SO30LHH IP65 25W/830 PC HH
4503266
Pylväsvalaisin SO30LHHED IP65 25W/840 PC HH
4503284
Pylväsvalaisin SO30LHHED IP65 25W/830 PC HH
4503267
Pylväsvalaisin SO30LM IP65 25W/840 PC M
4503279
Pylväsvalaisin SO30LM IP65 25W/830 PC M
4503268
Pylväsvalaisin SO30LMED IP65 25W/840 PC M
4503280
Pylväsvalaisin SO30LMED IP65 25W/830 PC M
4503269
Pylväsvalaisin SO40LGH IP65 36W/840 PC GH
4503281
Pylväsvalaisin SO40LGH IP65 36W/830 PC GH
4503270
Pylväsvalaisin SO40LGHED IP65 36W/840 PC GH
4503282
Pylväsvalaisin SO40LGHED IP65 36W/830 PC GH
4503271
Pylväsvalaisin SO40LHH IP65 36W/840 PC HH
4503283
Pylväsvalaisin SO40LHH IP65 36W/830 PC HH
4503272
Pylväsvalaisin SO40LHHED IP65 36W/840 PC HH
4503278
Pylväsvalaisin SO40LHHED IP65 36W/830 PC HH
4503273
Pylväsvalaisin SO40LM IP65 36W/840 PC M
4503285
Pylväsvalaisin SO40LM IP65 36W/830 PC M
4503274
Pylväsvalaisin SO40LMED IP65 36W/840 PC M
4503286
Pylväsvalaisin SO40LMED IP65 36W/830 PC M
4103002
Kiinnike SK13 Valkoinen
4265363
Pistorasia + USB SK3 SEINÄKIINNIKEPARI
4603151
Kiinnike SK-5M Musta
4603148
Kiinnike SK-5V Valkoinen