Asennuskotelo ABS Koko 120 x 122 x 56 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 122 x 56 mm
REF. DABP121206T
3444080
GTIN.
6418677150357
Asennuskotelo ABS Koko 120 x 122 x 56 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Leveys | 120 mm |
---|---|
Korkeus | 122 mm |
Syvyys | 56 mm |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | ABS |
Pintamateriaali | käsittelemätön |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7035 |
Asennuslevyllä | Ei |
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa | Ei |
Uppoasennukseen | Ei |
Pylväskiinnitys | Ei |
Ovella | Ei |
Ikkunallisella ovella | Kyllä |
---|---|
Tuulettavalla ovella | Ei |
Takaovella | Ei |
Kansikappaleella | Kyllä |
Läpinäkyvä kansi | Kyllä |
Sopii metriseen järjestelmään | Ei |
Soveltuu ulkoasennukseen | Ei |
Viistokatto | Ei |
Läpilyöntiaihio | Ei |
EMC-versio | Ei |
Iskunkestävyysluokka | IK06 |
Kotelointiluokka (IP) | IP67 |
Lataukset
4 dokumentit
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
3 dokumentit
Ympäristöseloste
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO