Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
Ensto Cubo D
ENSTO
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
REF. DFL1
3443931
GTIN.
6418677151125
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | asennuskiinnike |
---|---|
Varaosa | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Leveys | 33 mm |
---|---|
Korkeus | 21 mm |
Syvyys | 9.5 mm |
Lataukset
2 dokumentit
3D-tiedosto
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO