Kansiruuvi TORX TX20, 3 x 18/10 mm
Ensto Cubo D
ENSTO
Kansiruuvi TORX TX20, 3 x 18/10 mm
REF. DLS3
3444936
GTIN.
6418677151286
Kansiruuvi TORX TX20, 3 x 18/10 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | ruostumaton teräs |
---|---|
Materiaalin laatu | haponkestävä teräs 316 (V4A) |
Pinnan suojaus | muu |
Kierrekoko (metrinen) | 3 |
Pituus | 18 mm |
Itseporautua | Ei |
---|---|
Kannan muoto | pyöreä pää |
Ruuvausjärjestelmä | Torx |
Karkaistu | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO