391V6 Valaisinkisko 50mm EZn V
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
391V6 Valaisinkisko 50mm EZn V
REF. MP-391V6
1467817
GTIN.
6438269325581
Valaisinkisko lämmitettyihin ja lämmittämättömiin tiloihin. Rei'itetty kaapelien läpivientiin sekä valaisinten kiinnitykseen. Myydään 6 m yksiköissä.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 45 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Materiaalin paksuus | 1 mm |
Pituus | 6000 mm |
Työpituus | 6000 mm |
Käytettävä poikkipinta | 2250 mm² |
Kansikappaleella | Ei |
Sivuseinän perforointi | Ei |
Kiinnitysreiät pohjassa | Kyllä |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
---|---|
Malli / Tyyppi | ilman liitoskappaletta |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 1.18 kg/m |