MP-499V X-kapp. valai.kis. 50V
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
MP-499V X-kapp. valai.kis. 50V
REF. MP-499V
1467740
GTIN.
7394333149653
X-kappale valaisinkiskolle 50V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn korkeus | 45 mm |
---|---|
Levyhyllyn leveys | 50 mm |
NATO-kiinnitysreiät | Ei |
Malli / Tyyppi | integroitu liitososa |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
---|---|
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |