MP-592V Päätyk. valai.kis. 50V
MP Luminaire Rail Steel
MP Bolagen
MP-592V Päätyk. valai.kis. 50V
REF. MP-592V
1467666
GTIN.
7394333133515
Päätykappale valaisinkiskolle 50V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Levyhyllyn leveys | 50 mm |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |