Tutustu toimistovalaisimiimme
Ensto-valaisimet sopivat mm. työpaikoille, julkisiin tiloihin ja kouluihin. Ihmiskeskeinen työtilojen valaistus edellyttää oikeita valaisinvalintoja. Se on myös tarpeen mukaan säädettävissä ja toisaalta älykkäästi ohjautuvaa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260414
Ripustusvalaisin AN12MUSED LED 22W/840 M DA
4260354
Ripustusvalaisin AN15LUR LED 38W/840 L
4260427
Ripustusvalaisin AN15LURED LED 38W/840 L DA
4260355
Ripustusvalaisin AN15LUS LED 38W/840 L
4260430
Ripustusvalaisin AN15LUSED LED 38W/840 L DA
4260360
Ripustusvalaisin AN15MUR LED 27W/840 M
4260445
Ripustusvalaisin AN15MURED LED 27W/840 M DA
4260361
Ripustusvalaisin AN15MUS LED 27W/840 M
4260448
Ripustusvalaisin AN15MUSED LED 27W/840 M DA
4260363
Päätylevy ANFRE pyöristetty päätypari, u
4260366
Päätylevy ANFSE kulmikas päätypari, uppo
4260335
Uppoasennusvalaisin AN12LFR LED 21W/840 L
4260397
Uppoasennusvalaisin AN12LFRED LED 21W/840 L DA
4260336
Uppoasennusvalaisin AN12LFS LED 21W/840 L
4260400
Uppoasennusvalaisin AN12LFSED LED 21W/840 L DA
4260337
Pinta-/ripustusvalaisin AN12LR LED 21W/840 L
4260401
Pinta-/ripustusvalaisin AN12LRED LED 21W/840 L DA
4260338
Pinta-/ripustusvalaisin AN12LS LED 21W/840 L
4260402
Pinta-/ripustusvalaisin AN12LSED LED 21W/840 L DA
Pinta-/ripustusvalaisin AN12LSHOED LED 32W/840 L HO DA
4260342
Uppoasennusvalaisin AN12MFR LED 15W/840 M
4260408
Uppoasennusvalaisin AN12MFRED LED 15W/840 M DA
4260343
Uppoasennusvalaisin AN12MFS LED 15W/840 M
4260410
Uppoasennusvalaisin AN12MFSED LED 15W/840 M DA