Uppoasennusvalaisin AN12LFS LED 21W/840 L
Ensto Anna
ENSTO
Uppoasennusvalaisin AN12LFS LED 21W/840 L
REF. AN12LFS
4260336
GTIN.
6438389008401
Uppoasennusvalaisin AN12LFS LED 21W/840 L
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinäasennus | Ei |
---|---|
Ripustusasennus | Ei |
Kattoasennus | Kyllä |
Uppoasennus | Kyllä |
Pinta-asennus | Ei |
Jonoasennus | Ei |
Soveltuu päätetyöskentelyyn | Kyllä |
Valonlähteen tyyppi | LED, vaihdettava |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lamppujen/moduulien lukumäärä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | alumiini |
Rungon väri | valkoinen |
Suojuksen materiaali | ilman kantta |
Häikäisysuojan tyyppi | korkeakiiltoinen |
Jännitetyyppi | AC |
Liitäntälaitteen tyyppi | vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite |
Sisältää ohjauslaitteen | Kyllä |
Vaihdettava liitäntälaite | Kyllä |
Himmennys 0-10 V | Ei |
Himmennys 1-10 V | Ei |
Himmennys DALI-2 | Ei |
Himmennys DALI | Ei |
Himmennys DMX | Ei |
Himmennys DSI | Ei |
Himmennys potentiometri | Ei |
Himmennys LineSwitch | Ei |
Himmennys valmistajakohtainen | Ei |
Himmennys verkkovirtamodulaatio | Ei |
Himmennys nousevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys laskevan reunan ohjaus | Ei |
Himmennys ohjelmoitavissa | Ei |
Himmennys RF | Ei |
Himmennys Sine Wave Reduction | Ei |
Hipaisuhimmennys | Ei |
Himmennys Zigbee | Ei |
Painonappihimmennys | Ei |
Ilman himmennystoimintoa | Kyllä |
Valonjako | heijastin |
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) | symmetrinen |
---|---|
Avauskulma (määritelty alue) | leveä säde 40-80° |
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi) | SDCM3 |
Valon suunta (suora/epäsuora) | suora |
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C | 100000 h |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16 | 36 |
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16 | 61 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Iskunkestävyysluokka | IK00 |
Suojausluokka | I |
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi EN 60598-2-24 | Ei |
Soveltuu turvavalaistukseen | Ei |
Integroitu varateholähde | Ei |
Liiketunnistin | Ei |
Valotunnistimella | Ei |
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista | Ei |
Ilma-aukoilla | Ei |
Järjestelmän enimmäisteho | 21 W |
Valaisimen tehokkuus | 114 lm/W |
Valaisimen mitoitettu valovirta | 2400 lm |
Valon väri | valkoinen |
Värintoistoindeksi | 80-89 |
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) | Ei |
Leveys | 88 mm |
Korkeus/syvyys | 97 mm |
Pituus | 1199 mm |
Kaapelointitapa | soveltuu läpijohdotukseen |
Napojen lukumäärä | 3 |
Johtimen poikkipinta-ala | 2.5 mm² |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Säädettävä värilämpötila | ei |
Säädettävä valovirta (lumen) | ei |
Säädettävä valonjako | ei |
Bluetooth -ohjattava | Ei |
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa | Ei |
Apple HomeKit -yhteensopiva | Ei |
Google Assistant -yhteensopiva | Ei |
Amazon Alexa -yhteensopiva | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO