Tutustu toimistovalaisimiimme
Ensto-valaisimet sopivat mm. työpaikoille, julkisiin tiloihin ja kouluihin. Ihmiskeskeinen työtilojen valaistus edellyttää oikeita valaisinvalintoja. Se on myös tarpeen mukaan säädettävissä ja toisaalta älykkäästi ohjautuvaa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260734
Moduulivalaisin DL6X6MED/3K 39W/830 MP AC DALI
4260665
Moduulivalaisin DL6X6MED/940 39W/940 LED MP AC
4260656
Moduulivalaisin DL6X6MED22 20W/840LED MP AC DA
4260659
Moduulivalaisin DL6X6MED30 25W/840 MP AC DAL
4260744
Modular luminaire DL6X6O 39W/840 LED O AC
4260751
Moduulivalaisin DL6X6O/3K 39W/830 LED O AC
4260629
Moduulivalaisin DL6X6O/940 39W/940 LED O AC
4260755
Moduulivalaisin DL6X6O 40W/830-60 LED O AC
4260322
Moduulivalaisin DL6X6O22 20W/840 LED O AC
4260323
Moduulivalaisin DL6X6O30 25W/840 LED O AC
4260759
Moduulivalaisin DL6X6OED 39W/840 LED O AC DALI
4260762
Moduulivalaisin DL6X6OED/3K 39W/830 O AC DALI
4260638
Moduulivalaisin DL6X6OED/940 39W/940 LED O AC
4260607
Moduulivalaisin DL6X6OED22 20W/840LED O AC DA
4260608
Moduulivalaisin DL6X6OED30 25W/840 LED O AC DA
4261364
Ripustusvalaisin AR12TSAAG2/3K LED 43W/830 AAG2
4260749
Ripustusvalaisin AR12TSED LED 43W/840 DA
4260760
Ripustusvalaisin AR12TSED/3K LED 43W/830 DA
4260606
Ripustusvalaisin AV12LLUR LED 51W/840 L
4260707
Ripustusvalaisin AV12LLURED LED 51W/840 L DA
4260605
Ripustusvalaisin AV12LLUS LED 51W/840 L
4260705
Ripustusvalaisin AV12LLUSED LED 51W/840 L DA
4260653
Ripustusvalaisin AV12MMUR LED 54W/840 M
4260722
Ripustusvalaisin AV12MMURED LED 54W/840 M DA