Tutustu toimistovalaisimiimme
Ensto-valaisimet sopivat mm. työpaikoille, julkisiin tiloihin ja kouluihin. Ihmiskeskeinen työtilojen valaistus edellyttää oikeita valaisinvalintoja. Se on myös tarpeen mukaan säädettävissä ja toisaalta älykkäästi ohjautuvaa. Valaistussuunnittelu, valaisimien projektointi ja erilaiset tunnistimet sekä ohjausjärjestelmät ovat vankkaa osaamistamme. Ota meihin yhteyttä, niin autamme projektissasi!
Tuoteperheet
4260705
Ripustusvalaisin AV12LLUSED LED 51W/840 L DA
4260653
Ripustusvalaisin AV12MMUR LED 54W/840 M
4260722
Ripustusvalaisin AV12MMURED LED 54W/840 M DA
4260650
Ripustusvalaisin AV12MMUS LED 54W/840 M
4260718
Ripustusvalaisin AV12MMUSED LED 54W/840 M DA
4260677
Ripustusvalaisin AV15LLUR LED 65W/840 L
4260733
Ripustusvalaisin AV15LLURED LED 65W/840 L DA
4260674
Ripustusvalaisin AV15LLUS LED 65W/840 L
4260732
Ripustusvalaisin AV15LLUSED LED 65W/840 L DA
4260697
Ripustusvalaisin AV15MMUR LED 67W/840 M
4260745
Ripustusvalaisin AV15MMURED LED 67W/840 M DA
4260696
Ripustusvalaisin AV15MMUS LED 67W/840 M
4260743
Ripustusvalaisin AV15MMUSED LED 67W/840 M DA
4260602
Pinta-/ripustusvalaisin AV12LLS LED 34W/840 L
4260703
Pinta-/ripustusvalaisin AV12LLSED LED 34W/840 L DA
4260647
Pinta-/ripustusvalaisin AV12MMR LED 28W/840 M
4260715
Pinta-/ripustusvalaisin AV12MMRED LED 28W/840 M DA
4260644
Pinta-/ripustusvalaisin AV12MMS LED 28W/840 M
4260714
Pinta-/ripustusvalaisin AV12MMSED LED 28W/840 M DA
4260671
Pinta-/ripustusvalaisin AV15LLR LED 42W/840 L
4260731
Pinta-/ripustusvalaisin AV15LLRED LED 42W/840 L DA
4260668
Pinta-/ripustusvalaisin AV15LLS LED 42W/840 L
4260730
Pinta-/ripustusvalaisin AV15LLSED LED 42W/840 L DA
4260694
Pinta-/ripustusvalaisin AV15MMR LED 34W/840 M