Tutustu Ensto-koteloihimme
Meiltä saat kestomuovi-, polyesteri- ja alumiinikoteloita lisätarvikkeineen. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä. Asiakaskohtainen palvelutarjontamme sisältää sekä vakiokoteloiden kustomoinnin että asiakaskohtaiset kotelot.
3449939
Asennuslevy Koko 143 x 246 x 1,5 mm
3449940
Asennuslevy Koko 144 x 344 x 1,5 mm
3449941
Asennuslevy Koko 144 x 544 x 2,5 mm
3449942
Asennuslevy Koko 214 x 184 x 1,5 mm
3449943
Asennuslevy Koko 214 x 264 x 1,5 mm
3449944
Asennuslevy Koko 214 x 314 x 1,5 mm
3449950
Asennuslevy Koko 214 x 385 x 1,5 mm
3449951
Asennuslevy Koko 214 x 585 x 1,5 mm
3449952
Asennuslevy Koko 293 x 385 x 1,5 mm
3449953
Asennuslevy Koko 293 x 585 x 2,5 mm
3441549
Sarana Koko 25 x 40 x 11,5 mm
3449902
Asennuskotelo Al Koko 45 x 50 x 30 mm
3449903
Asennuskotelo Al Koko 64 x 58 x 34 mm
3449904
Asennuskotelo Al Koko 64 x 98 x 35 mm
3449905
Asennuskotelo Al Koko 64 x 150 x 35 mm
3449906
Asennuskotelo Al Koko 80 x 75 x 57,5 mm
3449907
Asennuskotelo Al Koko 80 x 125 x 58 mm
3449600
Asennuskotelo Al Koko 80 x 125 x 125 mm
3449908
Asennuskotelo Al Koko 80 x 175 x 58 mm
3449909
Asennuskotelo Al Koko 80 x 250 x 57,5 mm
3449601
Asennuskotelo Al Koko 120 x 122 x 82 mm
3449910
Asennuskotelo Al Koko 120 x 122 x 92 mm
3449911
Asennuskotelo Al Koko 120 x 220 x 91 mm
3449602
Asennuskotelo Al Koko 120 x 220 x 81,5 mm