Tutustu Ensto-koteloihimme
Meiltä saat kestomuovi-, polyesteri- ja alumiinikoteloita lisätarvikkeineen. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä. Asiakaskohtainen palvelutarjontamme sisältää sekä vakiokoteloiden kustomoinnin että asiakaskohtaiset kotelot.
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 91 mm
3444036
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 91 mm
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 91 mm
3444017
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 121 mm
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 121 mm
3444037
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 121 mm
Asennuskotelo PC Koko 160 x 240 x 121 mm
3444019
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 86 mm
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 86 mm
3444043
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 86 mm
3444014
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 111 mm
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 111 mm
3444044
Asennuskotelo PC Koko 230 x 300 x 111 mm
3444963
Mittarialusta Koko 300 x 400 x 1,5 mm
3446801
Mittarialusta Koko 300 x 600 x 1,5 mm
3446802
Mittarialusta Koko 400 x 600 x 1,5 mm
1710125
Holkkitiiviste muovi 3 x M16, 2 x M20, 2 x M25
1721029
Holkkitiiviste muovi Kaapeli-ø 18-25 mm, Pk29
1721036
Holkkitiiviste muovi Kaapeli-ø 22-31 mm, Pk36
1721042
Holkkitiiviste muovi Kaapeli-ø 30-38 mm, Pk42
1721048
Holkkitiiviste muovi Kaapeli-ø 34-44 mm, Pk48
1702188
Holkkitiiviste metalli Kaapeli-ø 3-6,5 mm, M12
1702189
Holkkitiiviste metalli Kaapeli-ø 4-8 mm, M16
1702190
Holkkitiiviste metalli Kaapeli-ø 6-12 mm, M20