Tutustu Ensto-koteloihimme
Meiltä saat kestomuovi-, polyesteri- ja alumiinikoteloita lisätarvikkeineen. Ratkaisumme on kehitetty vaativiin teollisuusympäristöihin, joissa edellytetään tehokasta suojausta ja äärimmäistä kestävyyttä. Asiakaskohtainen palvelutarjontamme sisältää sekä vakiokoteloiden kustomoinnin että asiakaskohtaiset kotelot.
3440981
Asennuslevy Koko 260 x 358 x 4 mm
Lukko T-väännin
Avain T-väännin
3441509
Seinäasennussarja 4 kpl:n setti
Kiinnityskorvakepakkaus 4 kpl:n setti
3427955
Seinäasennussarja Set of 4
3443751
Kotelon alaosa Koko 200 x 200 x 102 mm
1710484
Lisätarvike IP 68, AISI304, 16l/h
3440435
Tuuletusventtiili BVD22, IP55, PC-Siloxane
3446862
Peitelevy-DIN 220 x 50 x 7 mm
3444075
Asennuskotelo ABS Koko 150 x 200 x 76 mm
3444056
Asennuskotelo ABS Koko 160 x 240 x 91 mm
3444076
Asennuskotelo ABS Koko 160 x 240 x 91 mm
3444057
Asennuskotelo ABS Koko 160 x 240 x 121 mm
3444077
Asennuskotelo ABS Koko 160 x 240 x 121 mm
3444063
Asennuskotelo ABS Koko 230 x 300 x 86 mm
3444084
Asennuskotelo ABS Koko 230 x 300 x 86 mm
3444064
Asennuskotelo ABS Koko 230 x 300 x 111 mm
3444085
Asennuskotelo ABS Koko 230 x 300 x 111 mm
3444005
Asennuskotelo PC Koko 53 x 55 x 36 mm
Asennuskotelo PC Koko 53 x 55 x 36 mm
3444025
Asennuskotelo PC Koko 53 x 55 x 36 mm
Asennuskotelo PC Koko 53 x 55 x 36 mm
3444007
Asennuskotelo PC Koko 53 x 63 x 36 mm