Tutustu Ensto Intro -asennuskalusteisiimme
Tyylikästä designia, korkealuokkaista laatua ja helppo asentaa. Ensto Intro on monipuolinen ja energiatehokas asennuskalustesarja asuin-, liike- ja julkiseen rakentamiseen.
2621248
Lähetin BLE-painike 1-os, musta
2621244
Lähetin BLE-painike 1-os., va
2621247
Lähetin BLE painike 2-os., mu
2621249
Lähetin BLE-painike 2-os., mu
2621246
Lähetin BLE-painike 2-os., va
7907126
Liitin XLR-runkonaaras, 3-nap
7907127
Liitin XLR-runkouros, 3-nap
2621190
Läsnäolotunnistin 360°-anturi, app, valkoinen
2621099
Läsnäolotunnistin 360°, IP21, kaukosääd, valkoin
2621164
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-SW 16A IP30 U
2621165
Yhdistelmätermostaatti ECO16BT-IN-WW 16A IP30 U
2621090
Yhdistelmätermostaatti kosketusnäytöllä, 16 A, IP21
2113821
Merkkivalokaluste LED-lukuvalokeskiö, musta
2113820
Merkkivalokaluste LED-lukuvalokeskiö, valkoinen
7007500
Ovikello AC 8-12V, DC 12-17V, valkoinen
7907124
Adapteri 55x55 kalusteille, musta
7907125
Adapteri 55x55 kalusteille, valkoinen
7907102
Sovitin 50x50-keskiöisille tuott., mu
7907100
Sovitin 50x50-keskiöisille tuott., va
2113666
Keskiölevy 22,5mm reiällä, keltainen
2113665
Keskiölevy 22,5mm reiällä, valkoinen
2113636
Keskiölevy Kaap. vedonpoistolla, musta
2113626
Keskiölevy kaap. vedonpoistolla, valk
7208903
Keskiölevy Datakeskiölevy Actassi, valk