Lähetin BLE-painike 1-os, musta
Ensto Intro RF Products and Bus
ENSTO
Lähetin BLE-painike 1-os, musta
REF. BLELS990SW-MK1FI
2621248
GTIN.
6438100396961
Lähetin BLE-painike 1-os, musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pintaan asennettava lähetin | Kyllä |
---|---|
Signaalin lähetys | radio |
Kanavien lukumäärä | 2 |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Kantama | 10 m |
Soveltuu kytkimeksi | Kyllä |
Soveltuu valonsäätimeksi | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO