Tutustu Ensto Intro -asennuskalusteisiimme
Tyylikästä designia, korkealuokkaista laatua ja helppo asentaa. Ensto Intro on monipuolinen ja energiatehokas asennuskalustesarja asuin-, liike- ja julkiseen rakentamiseen.
2113721
Sovitin 85mm/100mm, musta
2113720
Sovitin 85mm/100mm, valkoinen
2113803
Keskiölevy Hotellikorttikytk. keskiö, mu
2113802
Keskiölevy Hotellikorttikytk. keskiö, va
2113616
Vipu Linssi ja merkintä 'kello', mu
2113615
Vipu Linssi ja merkintä 'kello', va
2113614
Vipu Linssi ja merkintä 'valo', mu
2113613
Vipu Linssi ja merkintä 'valo', va
2113610
Vipu Vipu linssillä, musta
2113608
Vipu Vipu linssillä, valkoinen
2113612
Vipu Linssi ja nimikilpi, musta
2113611
Vipu Linssi ja nimikilpi, valkoinen
2113604
Vipu Nimikilvellä, musta
2113603
Vipu Nimikilvellä, valkoinen
2113630
Vipu Vipu 1/6 -kytkimelle, musta
2113669
Keskiölevy Avainkytkimelle 106.15
2113670
Keskiölevy Avainkytkimelle 106.28, valk
2113829
Pintakojerasia 3-os, 47 mm, musta
2113828
Pintakojerasia 3-os, 47 mm, valkoinen
2014211
Pintakotelo 1-os, 46 mm, musta
2014201
Pintakotelo 1-os, 46 mm, valkoinen
2621135
Lähetin EnOcean-painike 1-os., mu
2621134
Lähetin EnOcean-painike 1-os., va
2621137
Lähetin EnOcean painike 2-os., mu